AccueilChaîne cinématiqueTransmissions et composantsRoulements de transmission5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
Accueil
Chaîne cinématiqueTransmissions et composantsRoulements de transmission
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur

Roulement à rouleaux cylindriques Cat® de 154,04 mm de diamètre intérieur et de surface extérieure

Marque: Cat

Images du produit
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur
5P-4343: Boîtier de roulement de 165,07 mm de diamètre extérieur

Roulement à rouleaux cylindriques Cat® de 154,04 mm de diamètre intérieur et de surface extérieure
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
Description :
Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


Attributs :
Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


Applications recommandées :
Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


Attributs :
Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


Applications recommandées :
Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 150.066
Diamètre intérieur (mm): 139.791
Hauteur (mm): 20
Diamètre extérieur (in): 5.908
Diamètre intérieur (in): 5.5035
Hauteur (in): 0.787
Material: Alloy Steel
Unités de mesureImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 150.066
Diamètre intérieur (mm): 139.791
Hauteur (mm): 20
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Track-Type Tractor
D6D8D7D8TD6T
Truck
785789793F CMD785G793793D793B793C793F789C789D789B785C785D793F OEM785B793F XQ
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776C784C784B
Off Highway Truck
789785789G793785D793D789D793F
Rotary Cutter
RC20
Voir plus
Track-Type Tractor
D6D8D7D8TD6T
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 5P-4343
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert