Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং

Cat® 154.04mm ইন্টারনাল ব্যাসের আউটার রেস সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং
5P-4343: 165.07mm আউটার ব্যাসযুক্ত রেস বিয়ারিং

Cat® 154.04mm ইন্টারনাল ব্যাসের আউটার রেস সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-4343 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5P-4343 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 150.066
ভিতরে ব্যাস (mm): 139.791
উচ্চতা (mm): 20
বাইরের ব্যাস (in): 5.908
ভিতরে ব্যাস (in): 5.5035
উচ্চতা (in): 0.787
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-4343 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OEM সলিউশন

CAT WDS

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785 789 793F CMD 785G 793 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 776C 784C 784B 789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6 D8 D7 D8T D6T

ROTARY CUTTER

RC20

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন