AccueilChaîne cinématiqueEssieux et composantsEssieux603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
Accueil
Chaîne cinématiqueEssieux et composantsEssieux
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro

L'axe d'essieu avant de la pelle rétro Cat® permet de contrôler le mouvement et la stabilité de l'essieu avant, facilitant ainsi des opérations d'excavation et de chargement efficaces

Marque: Cat

Images du produit
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro
603-1441: Goupille d'essieu avant de pelle rétro

L'axe d'essieu avant de la pelle rétro Cat® permet de contrôler le mouvement et la stabilité de l'essieu avant, facilitant ainsi des opérations d'excavation et de chargement efficaces
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
Diagramme des pièces pour 603-1441
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 603-1441

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 70,00
Head Diameter (mm): 70
Diameter (in): 2,56
Diamètre extérieur (in): 2,76
Head Diameter (in): 2,76
Diameter (mm): 65,02
Diamètre de la goupille (mm): 39,9
Length (in): 7,67
Diamètre de la goupille (in): 1,57
Length (mm): 195
Longueur hors tout (mm): 288
Weight (kg): 2,85
Longueur hors tout (in): 11,34
Weight (lb): 6,28
Poids approx. (kg): 2,85
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Alloy Zinc
Poids approx. (lb): 6,3
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 603-1441

CHARGEUSE-PELLETEUSE

426 424 426 F2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert