ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ
357-6019: בורג ראש משושה M16-2 x 70 מ"מ

בורג ראש משושה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 357-6019

יחידות מידה

ארה"במטרי
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M16x2
Bolt Length (in): 2.756
אורך בורג (מ"מ): 70.0
סוג בורג: בורג ראש משושה
ציפוי: אבץ פוספט ושמן
Grip Length (in): 1.26
אורך אחיזה (מ"מ): 32.0
חומר: פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת סגסוגת נמוכה
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 357-6019

משאית מפלט

740

טרקטור גלגלים

627H 623H 621H

משאית מחצבה

772G

משאית

772G 775G 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 797B 777F

חופר עם גלגלים

M315 M315GC

אתת חבל חשמלי

7495 7495 HF

טרקטור מסוג מסלול

D4 D3 D5K2 XL D5K2 LGP

מדחס רטט

CB-536D

משאית מפרקית

745C 740C 735C 740 GC 745

מנוע גז

G3412

משאית מחוץ לכביש המהיר

772 777G 770 777 775 773 794 AC 798 AC 798 796 AC

מדרג מנוע

24H 24M 24

מתכנן קר

PM822

מזבלה של גרירת עומסים

OTHER

מחפר

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 316 GC 313 GC 314D LCR 312E 312F 312D 314E LCR 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 314D CR 374F L 313D2 GC 312D2 L 374F 312E L 313D2-GC 315F LCR 313D2 315 GC 314E CR 313D2 LGP 374 313F L 314F CR 313F 313D

סט גנרטורים

DG400 DG450 DG500 G3412 DG350

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה