होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटसेगमेंट458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
होम
अंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटसेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट
458-2970: स्प्रॉकेट सेगमेंट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 458-2970 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
स्प्रॉकेट टीथ की संख्या: 5
स्प्रॉकेट सेगमेंट की संख्या: 5
स्प्रॉकेट बोल्ट की संख्या: 4
बोल्ट का आकार (in): 3/4
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215.9
Pitch (in): 8.5
Pitch (mm): 215.9
Inner Radius (in): 12.52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1.559
Bushing Radius (mm): 39.6
Packing Offset Radius (in): 16.732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346.1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3.425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434.07
Tip Radius (mm): 436.5
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 17.185
अधिक देखें
पार्ट नंबर 458-2970 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें