Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
Product Images
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-2583: M30X3.5 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट

Cat® M30x3.5 थ्रेड 120 मिलीमीटर लंबा हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
7X-2583 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7X-2583 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 7X-2583 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M30X3.5

Bolt Length (in): 4.724

बोल्ट की लंबाई (mm): 120

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: ज़िंक फ़्लेक

Grip Length (in): 2.126

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 54

सामग्री: स्टील

सामग्री का ब्यौरा: Cat क्लास 11.9. हेड मार्किंग - 11.9 (1170 MPa की अल्टीमेट तनन शक्ति)

Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5

बोल्ट का आकार (in): 1.181

बोल्ट का आकार (mm): M30

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 7X-2583 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

TRUCK

793F CMD 797F 793F 793F OEM 777G

EXCAVATOR

320D L 307 345B L 349E L 345C L 349D L 320D2 FM 320D LN 320D 323D S 349D2 315D L 323D L 320D2 323D LN 345C MH 349E L VG 349D 349E

COLD PLANER

PM-465 PM-565B

OFF HIGHWAY TRUCK

777G

MOBILE HYD POWER UNIT

323D LN

LANDFILL COMPACTOR

836H

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 938G 938F 950G 962G 970F 980H 980M 950F II

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
198-4783: वॉशर-हार्ड
198-4783: वॉशर-हार्ड

फ़्लैट वॉशर

कीमतें जांचें
8T-5065: M30x3.5 थ्रेडेड नायलॉन इंसर्ट लॉकनट
8T-5065: M30x3.5 थ्रेडेड नायलॉन इंसर्ट लॉकनट

थंब के लिए Cat® नायलॉन इंसर्ट लॉकनट, अंगूठे की अटैचमेंट को सुरक्षित और विश्वसनीय फ़ासनिंग सुनिश्चित करता है और ढीला होने से रोकता है

कीमतें जांचें
9X-8258: 6 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
9X-8258: 6 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर

M30 फ़ासनर के लिए डिज़ाइन किया गया एक Cat® हार्ड वॉशर फ़ासनर को सामग्री में डूबने से रोकता है और लोड को समान रूप से वितरित करता है.

कीमतें जांचें
8C-8722: M30 x 3.5 मिलीमीटर हेक्स नट
8C-8722: M30 x 3.5 मिलीमीटर हेक्स नट

मीट्रिक, कोर्स थ्रेड UNC

कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें