Nenhum Resultado Sugerido



Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
Product Images
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5
7X-2583: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M30X3,5

Parafuso de cabeçote sextavado Cat® com 120 mm de comprimento e rosca M30x3,5

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Peças relacionadas
198-4783: ARRUELA-DURA
198-4783: ARRUELA-DURA

FLAT WASHER

Verificar Preço
8T-5065: Contraporca de Inserção de Náilon com rosca M30x3.5
8T-5065: Contraporca de Inserção de Náilon com rosca M30x3.5

Contraporca de Inserção de Náilon Cat® para encaixe geral garante fixação segura e confiável do acessório giratório e evita o afrouxamento

Verificar Preço
9X-8258: Arruela Dura com 6 mm de Espessura
9X-8258: Arruela Dura com 6 mm de Espessura

Arruela Rígida Cat® projetada para fixadores M30 evita que o fixador afunde no material, distribuindo a carga de forma mais uniforme.

Verificar Preço
8C-8722: Porca Sextavada M30 x 3,5 mm
8C-8722: Porca Sextavada M30 x 3,5 mm

Métrica, Rosca Bruta UNC

Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista