Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Caterpillar
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
Product Images
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti
7X-2583: M30X3.5 kierre kuusiopään pultti

Cat® M30x3,5 kierre 120 mm pitkä kuusiopään pultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Osakaavio, 7X-2583
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-2583 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7X-2583 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M30X3.5

Bolt Length (in): 4.724

Pultin pituus (mm): 120

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkihiutale

Grip Length (in): 2.126

Kahvan pituus (mm): 54

Materiaali: TERÄS

Materiaalin kuvaus: Cat Nelinumerotaso 11.9. Pään merkintä - 11,9 (1170 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)

Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5

Pultin koko (mm): M30

Pultin koko (in): 1,181

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7X-2583

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

TRUCK

793F CMD 797F 793F 793F OEM 777G

EXCAVATOR

320D L 307 345B L 349E L 345C L 349D L 320D2 FM 320D LN 320D 323D S 349D2 315D L 323D L 320D2 323D LN 345C MH 349E L VG 349D 349E

COLD PLANER

PM-465 PM-565B

OFF HIGHWAY TRUCK

777G

MOBILE HYD POWER UNIT

323D LN

LANDFILL COMPACTOR

836H

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 938G 938F 950G 962G 970F 980H 980M 950F II

Näytä enemmän
Liittyvät osat
198-4783: ALUSLEVY - KOVA
198-4783: ALUSLEVY - KOVA

LITTEÄ ALUSLEVY

Tarkista hinta
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri

Cat® nylon-holkkinen lukkomutteri varmistaa peukalon kiinnityksen turvallisen ja luotettavan kiinnityksen ja estää löystymisen

Tarkista hinta
9X-8258: 6 mm paksu kova aluslevy
9X-8258: 6 mm paksu kova aluslevy

Cat® M30-kiinnittimelle suunniteltu kova aluslevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.

Tarkista hinta
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm
8C-8722: Kuusiomutteri M30 x 3,5 mm

Metrij., karkea kierre UNC

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa