AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5

Boulon Cat® à tête hexagonale de 120 mm de long et à filet M30 x 3,5

Marque: Cat

Images du produit
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5
7X-2583: Boulon à tête hexagonale à filetage M30 x 3,5

Boulon Cat® à tête hexagonale de 120 mm de long et à filet M30 x 3,5

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces associées
8C-8722: Écrou hexagonal M30 x 3,5 mm
8C-8722: Écrou hexagonal M30 x 3,5 mm

Métrique, filet épais UNC

Vérifier le prix
9X-8258: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseur
9X-8258: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseur

Une rondelle rigide Cat® conçue pour la fixation M30 empêche l'attache de s'enfoncer dans le matériau et répartit la charge plus uniformément.

Vérifier le prix
198-4783: RONDELLE RIGIDE
198-4783: RONDELLE RIGIDE

RONDELLE PLATE

Vérifier le prix
8T-5065: Contre-écrou d'insert en nylon fileté M30x3,5
8T-5065: Contre-écrou d'insert en nylon fileté M30x3,5

Le contre-écrou d'insert en nylon Cat® pour le pouce assure une fixation sûre et fiable de la fixation du pouce et empêche le desserrage

Vérifier le prix
8C-8722
8C-8722: Écrou hexagonal M30 x 3,5 mm
Vérifier le prix
9X-8258
9X-8258: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
198-4783
198-4783: RONDELLE RIGIDE
Vérifier le prix
8T-5065
8T-5065: Contre-écrou d'insert en nylon fileté M30x3,5
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée