Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine348-6001: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine
348-6001: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD
348-6001: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Merek: Cat

Gambar Produk
Seal O-Ring Karet Penutup Akses Multi-Cam
Seal-O-Ring Diameter Dalam 34,59mm
Baut Hulu Heksagonal 0,375
Gasket Blok Silinder Engine Tebal 0,2mm
Gasket Saluran Air Radiator Tebal 1,2mm
Gasket Seal Rekat Tepi dengan Ketebalan 1,71 mm
15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
Seal Tipe Bibir Poros Berputar
Seal O-Ring Diameter Dalam 98,02 mm
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 10,77 mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mm
Gasket Saluran Air Tebal 1,2mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 6,07 mm
Kit - Gasket Kepala Silinder
Seal O-Ring Diameter Dalam 23,47 mm
Seal Oli Drainback dengan Tebal 11,70 mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 126,67 mm
Mur Kunci Kerucut 3/8''-16
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 53,34 mm
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 120,32 mm
Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 25,63 mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mm
O-Ring Seal Diameter Dalam 94,61mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 53,64mm
Seal Air dengan Diameter Dalam 17,90mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,47 mm
Seal O-Ring Karet Diameter Internal 19,18mm
SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 12,29 mm
Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
Gasket Saluran Air Tebal 1,5 mm
Gasket Turbocharger Tebal 1,92mm
Seal Konektor Panjang 46,50mm
Seal Pita Engine
Gasket Seal Terikat Tepi
348-6001: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

103-6045: Seal O-Ring Karet Penutup Akses Multi-Cam
103-6045: Seal O-Ring Karet Penutup Akses Multi-CamKuantitas: 1
166-2904: Seal-O-Ring Diameter Dalam 34,59mm
166-2904: Seal-O-Ring Diameter Dalam 34,59mmKuantitas: 18
2N-2765: Baut Hulu Heksagonal 0,375
2N-2765: Baut Hulu Heksagonal 0,375Kuantitas: 4
227-1204: Gasket Blok Silinder Engine Tebal 0,2mm
227-1204: Gasket Blok Silinder Engine Tebal 0,2mmKuantitas: 1
4N-1156: Gasket Saluran Air Radiator Tebal 1,2mm
4N-1156: Gasket Saluran Air Radiator Tebal 1,2mmKuantitas: 1
198-6068: Gasket Seal Rekat Tepi dengan Ketebalan 1,71 mm
198-6068: Gasket Seal Rekat Tepi dengan Ketebalan 1,71 mmKuantitas: 1
112-3102: 15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
112-3102: 15,54 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 6
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros Berputar
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros BerputarKuantitas: 1
6V-1197: Seal O-Ring Diameter Dalam 98,02 mm
6V-1197: Seal O-Ring Diameter Dalam 98,02 mmKuantitas: 1
8L-2777: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 10,77 mm
8L-2777: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 10,77 mmKuantitas: 12
8L-2786: Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mm
8L-2786: Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mmKuantitas: 1
9Y-2588: Gasket Saluran Air Tebal 1,2mm
9Y-2588: Gasket Saluran Air Tebal 1,2mmKuantitas: 1
109-0093: Seal O-Ring Diameter Dalam 6,07 mm
109-0093: Seal O-Ring Diameter Dalam 6,07 mmKuantitas: 1
571-9902: Kit - Gasket Kepala Silinder
571-9902: Kit - Gasket Kepala SilinderKuantitas: 1
6V-5050: Seal O-Ring Diameter Dalam 23,47 mm
6V-5050: Seal O-Ring Diameter Dalam 23,47 mmKuantitas: 1
142-2329: Seal Oli Drainback dengan Tebal 11,70 mm
142-2329: Seal Oli Drainback dengan Tebal 11,70 mmKuantitas: 1
114-2687: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mm
114-2687: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mmKuantitas: 1
117-8801: Seal-O-Ring Diameter Dalam 126,67 mm
117-8801: Seal-O-Ring Diameter Dalam 126,67 mmKuantitas: 1
2N-2766: Mur Kunci Kerucut 3/8''-16
2N-2766: Mur Kunci Kerucut 3/8''-16Kuantitas: 4
4F-7390: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 53,34 mm
4F-7390: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 53,34 mmKuantitas: 1
5E-8771: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 120,32 mm
5E-8771: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 120,32 mmKuantitas: 1
9X-7430: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 25,63 mm
9X-7430: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 25,63 mmKuantitas: 6
112-5282: Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mm
112-5282: Seal O-Ring Diameter Dalam 16,36 mmKuantitas: 1
5H-7704: O-Ring Seal Diameter Dalam 94,61mm
5H-7704: O-Ring Seal Diameter Dalam 94,61mmKuantitas: 2
272-2583: Seal-O-Ring Diameter Dalam 53,64mm
272-2583: Seal-O-Ring Diameter Dalam 53,64mmKuantitas: 3
3E-6772: Seal Air dengan Diameter Dalam 17,90mm
3E-6772: Seal Air dengan Diameter Dalam 17,90mmKuantitas: 24
3D-2824: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,47 mm
3D-2824: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,47 mmKuantitas: 1
6V-3251: Seal O-Ring Karet Diameter Internal 19,18mm
6V-3251: Seal O-Ring Karet Diameter Internal 19,18mmKuantitas: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Kuantitas: 10
6V-5048: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
6V-5048: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mmKuantitas: 1
5P-0840: Seal O-Ring Diameter Dalam 12,29 mm
5P-0840: Seal O-Ring Diameter Dalam 12,29 mmKuantitas: 2
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 32 dari 37Muat lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya