Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelPerlengkapan Bengkel LainnyaProduk Bengkel Lainnya8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
BerandaPerlengkapan BengkelPerlengkapan Bengkel LainnyaProduk Bengkel Lainnya8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Merek: Cat

Gambar Produk
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter
8S-9978: 1 3/4" Track Ram Adapter

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Keterangan untuk nomor suku cadang 8S-9978

A Track Ram Adapter connecting or disconnecting track pins is more efficient, safe, and precise. The adapter helps ensure that the track pins are properly aligned and inserted into the track links, maintaining the integrity and functionality of the track system on the heavy assembly. It allows for controlled and uniform pressure to be applied during the installation or removal of track pins, reducing the risk of damage to the pins or track links.

Attributes:
• Maintain consistent pressure and force during the installation process, ensuring uniform connections
• Provide a controlled and safe method for installing or removing track pins, reducing the risk of accidents or injuries
• Provided with Rockwell hardness of C 40 - 47 to provide strength and rigidity

Applications:
A Track Ram Adapter is used to connect track pins to facilitate the installation or removal of track pins. It is a tool that is attached to a hydraulic ram or press to apply the necessary force to push the track pins in or out of the track links.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8S-9978

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thread: 1 3/4" - 5 UNC
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 57,15
Outer Diameter (in): 2,25
Length (mm): 381,0
Length (in): 15,0
Hole Size (mm): 6.35
Hole Size (in): 0.25
Weight (kg): 3,629
Weight (lb): 8,0
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti