8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4

8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4
8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4
8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4
8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4

8S-9978: อะแดปเตอร์แรมสายพานตีนตะขาบ 1 3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-9978

A Track Ram Adapter connecting or disconnecting track pins is more efficient, safe, and precise. The adapter helps ensure that the track pins are properly aligned and inserted into the track links, maintaining the integrity and functionality of the track system on the heavy assembly. It allows for controlled and uniform pressure to be applied during the installation or removal of track pins, reducing the risk of damage to the pins or track links.

Attributes:
• Maintain consistent pressure and force during the installation process, ensuring uniform connections
• Provide a controlled and safe method for installing or removing track pins, reducing the risk of accidents or injuries
• Provided with Rockwell hardness of C 40 - 47 to provide strength and rigidity

Applications:
A Track Ram Adapter is used to connect track pins to facilitate the installation or removal of track pins. It is a tool that is attached to a hydraulic ram or press to apply the necessary force to push the track pins in or out of the track links.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-9978

หน่วยวัด

    Thread:

    1 3/4" - 5 UNC

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Low Alloy Steel

    Outer Diameter (in):

    2.25

    Length (in):

    15.0

    Hole Size (in):

    0.25

    Weight (lb):

    8.0

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน