8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuInne materiały i wyposażenie warsztatuInne produkty do warsztatu8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4

8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4
8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4
8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4
8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4

8S-9978: Adapter siłownika gąsienicy 1 3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 8S-9978

A Track Ram Adapter connecting or disconnecting track pins is more efficient, safe, and precise. The adapter helps ensure that the track pins are properly aligned and inserted into the track links, maintaining the integrity and functionality of the track system on the heavy assembly. It allows for controlled and uniform pressure to be applied during the installation or removal of track pins, reducing the risk of damage to the pins or track links.

Attributes:
• Maintain consistent pressure and force during the installation process, ensuring uniform connections
• Provide a controlled and safe method for installing or removing track pins, reducing the risk of accidents or injuries
• Provided with Rockwell hardness of C 40 - 47 to provide strength and rigidity

Applications:
A Track Ram Adapter is used to connect track pins to facilitate the installation or removal of track pins. It is a tool that is attached to a hydraulic ram or press to apply the necessary force to push the track pins in or out of the track links.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 8S-9978

Jednostki miary

    Thread:

    1 3/4" - 5 UNC

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Low Alloy Steel

    Outer Diameter (in):

    2,25

    Length (in):

    15,0

    Hole Size (in):

    0.25

    Weight (lb):

    8,0

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione