8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu

8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Značka: Cat

Obrázky produktů

8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu
8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu
8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu
8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu

8S-9978: 1 3/4" přítlačný adaptér pásu

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Značka: Cat

Popis součásti číslo 8S-9978

A Track Ram Adapter connecting or disconnecting track pins is more efficient, safe, and precise. The adapter helps ensure that the track pins are properly aligned and inserted into the track links, maintaining the integrity and functionality of the track system on the heavy assembly. It allows for controlled and uniform pressure to be applied during the installation or removal of track pins, reducing the risk of damage to the pins or track links.

Attributes:
• Maintain consistent pressure and force during the installation process, ensuring uniform connections
• Provide a controlled and safe method for installing or removing track pins, reducing the risk of accidents or injuries
• Provided with Rockwell hardness of C 40 - 47 to provide strength and rigidity

Applications:
A Track Ram Adapter is used to connect track pins to facilitate the installation or removal of track pins. It is a tool that is attached to a hydraulic ram or press to apply the necessary force to push the track pins in or out of the track links.

Specifikace součásti číslo 8S-9978

Měrné jednotky

    Thread:

    1 3/4" - 5 UNC

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Low Alloy Steel

    Outer Diameter (in):

    2,25

    Length (in):

    15,0

    Hole Size (in):

    0.25

    Weight (lb):

    8,0

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno