Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
426-0447: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

426-0447: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

426-0447: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

109-2332: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 8

111-3820: Diametro interno 57,15 mm Anello di ritegno

Quantità: 1

124-1858: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 53,57 mm

Quantità: 4

136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 5

228-7097: 3 x 59,36mm 90A FKM O-ring

Quantità: 1

247-3796: Guarnizione tonda scambiatore di calore dell'olio motore

Quantità: 2

269-7885: Anello di tenuta 5,33 x 72,39 mm 75A FKM

Quantità: 3

4B-8407: Guarnizione alloggiamento volano

Quantità: 1

4N-1320: Guarnizione quadrata spessa 0,79 mm

Quantità: 2

5D-5957: Anello di tenuta diametro interno 104,37 mm

Quantità: 1

5P-4892: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 59,92 mm

Quantità: 7

5P-5846: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm

Quantità: 1

6V-3907: Anello di tenuta FKM 3,53 × 183,74 mm 75A

Quantità: 4

6V-3908: O-ring 5,33 x 100,97mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 8

6V-5066: Anello di tenuta 70A EPDM da 5,33 x 85,09 mm

Quantità: 5

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Quantità: 2

6V-8001: Anello di tenuta del diametro interno di 85,32 mm

Quantità: 1

7N-4945: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mm

Quantità: 1

8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM

Quantità: 1

8N-1991: Anello di fissaggio in plastica con diametro esterno massimo di 70,28 mm

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 21 di 21

Descrizione per codice 426-0447

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per assemblare e reinstallare gli scambiatori di calore dell'olio, la base del filtro dell'olio e le linee di collegamento. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 426-0447

    Il kit contiene:

    Guarnizioni e tenute

Modelli compatibili per il codice 426-0447

GENERATORE

SR4B SR4BHV

MARINO AUSILIARIO

3512C 3512B 3508B 3516B

GRUPPO ELETTROGENO

3508 3516C 3516B 3512 3512C 3512B

MOTORE LOCOMOTIVA

3516B

MODULO DI POTENZA

3516C PM3516

MOTORE A PETROLIO

3516C 3512C

MOTORE MARINO

3512C 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito