HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole200-8428: Bussola (testa da 1/4")
Home
Forniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole
200-8428: Bussola (testa da 1/4")
200-8428: Bussola (testa da 1/4")

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
200-8428: Bussola (testa da 1/4")
200-8428: Bussola (testa da 1/4")

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 200-8428

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 23,11
Lunghezza (pollici): 0,91
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0,551
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 18,8
Outer Diameter (in): 0,74
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,051
Dimensioni (mm): 14,0
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto