ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುರಾಚೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳುಸಾಕೆಟ್ಗಳು200-8428: ಸಾಕೆಟ್ (1/4 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
ಹೋಮ್
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುರಾಚೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳುಸಾಕೆಟ್ಗಳು
200-8428: ಸಾಕೆಟ್ (1/4 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
200-8428: ಸಾಕೆಟ್ (1/4 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
200-8428: ಸಾಕೆಟ್ (1/4 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
200-8428: ಸಾಕೆಟ್ (1/4 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 200-8428 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 23.11
ಉದ್ದ (in): 0.91
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0.551
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 18.8
Outer Diameter (in): 0.74
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.023
Weight (lb): 0.051
ಗಾತ್ರ (mm): 14.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ