Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки200-8428: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
200-8428: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
200-8428: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
200-8428: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
200-8428: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 200-8428

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 23,11
Длина (дюймы): 0,91
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0,551
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 18,8
Outer Diameter (in): 0,74
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,051
Размер (мм): 14,0
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом