Home231-3781: Aria cabina
Home231-3781: Aria cabina
231-3781: Aria cabina

I filtri dell'aria ad efficienza standard per cabina sono progettati per evitare l'ingresso di sporcizia, sabbia e altri contaminanti nonché degli odori esterni all'interno della cabina nelle normali condizioni di lavoro.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
231-3781: Aria cabina
231-3781: Aria cabina
231-3781: Aria cabina
231-3781: Aria cabina
231-3781: Aria cabina

I filtri dell'aria ad efficienza standard per cabina sono progettati per evitare l'ingresso di sporcizia, sabbia e altri contaminanti nonché degli odori esterni all'interno della cabina nelle normali condizioni di lavoro.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 231-3781

Unità di misura

USAMetrico
Valore nominale efficienza: Efficienza standard
Width (in): 7,909
Height with Seal (in): 7.909
Height without Seal (in): 7.909
Length (mm): 435,9
Width (mm): 200,9
Type: Metal Round
Length (in): 17,161
Material: Carbon Steel
Height without Seal (mm): 200.9
Height with Seal (mm): 200.9
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 231-3781

TRATTORE CINGOLATO

D7R II D6R III D9R D8R II D11R D10R

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito