2P-5496: Chiave
HomeForniture per officinaStrumentiChiavi2P-5496: Chiave

2P-5496: Chiave

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

2P-5496: Chiave

2P-5496: Chiave

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Marchio: Cat

Descrizione per codice 2P-5496

An Open-End Crowfoot Wrench is a unique open-end design that allows the user to engage fasteners in confined spaces, making it useful in tight working environments. The wrench is attached to a ratchet handle or extension bar, providing leverage for loosening or tightening nuts and bolts without requiring full rotation. This design is useful in spaces where obstructions limit movement, offering accurate and controlled operation.

Attributes:
• Provides easy access to tight spaces and hard-to-reach fasteners.
• Compatible for use with 3/8 inch square drive ratchets and torque wrenches.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench provides mechanics and technicians with a tool capable of accessing fasteners in difficult-to-reach spaces, offering flexibility and accurate control.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 2P-5496

Unità di misura

    Square Drive (in):

    3/8"

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    1,98

    Weight (lb):

    0,201

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Guida (pollici):

    3/8

    Dimensioni (pollici):

    7/8

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito