अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानटूलरिंच2P-5496: रेंच
होमवर्कशॉप के सामानटूलरिंच2P-5496: रेंच
2P-5496: रेंच

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2P-5496: रेंच
2P-5496: रेंच

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 2P-5496 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Open End Wrenches (mm): 22.225
Square Drive (in): 3/8"
Length (mm): 43.69
Length (in): 1.72
Width (mm): 14.99
Width (in): 0.59
Height (mm): 50.29
Height (in): 1.98
Weight (kg): 0.091
Weight (lb): 0.201
Material: Steel,Carbon Steel
ड्राइव (in): 3/8
आकार (in): 7/8
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें