Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具扳手2P-5496: 扳手
首页
车间用品工具扳手
2P-5496: 扳手
2P-5496: 扳手

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

品牌: Cat

产品图像
2P-5496: 扳手
2P-5496: 扳手

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 2P-5496 的技术规格

计量单位

美制公制
Open End Wrenches (mm): 22.225
Square Drive (in): 3/8"
Length (mm): 43.69
Length (in): 1.72
Width (mm): 14.99
Width (in): 0.59
Height (mm): 50.29
Height (in): 1.98
Weight (kg): 0.091
Weight (lb): 0.201
Material: Steel,Carbon Steel
传动链(in): 3/8
尺寸(in): 7/8