Vizualizați pagina de piese actualizată recent. Dacă preferați versiunea originală, selectați „Nu acum” sau puteți continua să vă bucurați de pagina nouă

2P-5496: Cheie

2P-5496: Cheie

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Marcă: Cat

Imaginile produselor

2P-5496: Cheie

2P-5496: Cheie

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Marcă: Cat

Descriere pentru cod articol 2P-5496

An Open-End Crowfoot Wrench is a unique open-end design that allows the user to engage fasteners in confined spaces, making it useful in tight working environments. The wrench is attached to a ratchet handle or extension bar, providing leverage for loosening or tightening nuts and bolts without requiring full rotation. This design is useful in spaces where obstructions limit movement, offering accurate and controlled operation.

Attributes:
• Provides easy access to tight spaces and hard-to-reach fasteners.
• Compatible for use with 3/8 inch square drive ratchets and torque wrenches.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench provides mechanics and technicians with a tool capable of accessing fasteners in difficult-to-reach spaces, offering flexibility and accurate control.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 2P-5496

Unități de măsură

    Square Drive (in):

    3/8"

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    1,98

    Weight (lb):

    0,201

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Locaș acționare (in):

    3/8

    Dimensiune (in):

    7/8

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită