HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro397-5704: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
397-5704: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
397-5704: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
397-5704: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
397-5704: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

167-2202: Diametro asta 60 mm Guarnizione tampone
167-2202: Diametro asta 60 mm Guarnizione tamponeQuantità: 1
300-7930: Anello di fissaggio interno diametro 33,5 mm
300-7930: Anello di fissaggio interno diametro 33,5 mmQuantità: 1
167-2310: Diametro interno 59,61 mm Asta del cilindro Guarnizione a coppa U
167-2310: Diametro interno 59,61 mm Asta del cilindro Guarnizione a coppa UQuantità: 1
095-1543: 44,guarnizione O-Ring con diametro interno di 7 mm
095-1543: 44,guarnizione O-Ring con diametro interno di 7 mmQuantità: 1
231-3540: Guarnizione a doppio labbro tenuta tergicristallo, diametro asta 60,30 mm
231-3540: Guarnizione a doppio labbro tenuta tergicristallo, diametro asta 60,30 mmQuantità: 1
175-7902: O-ring 75A NBR 3,53 x 110,72mm
175-7902: O-ring 75A NBR 3,53 x 110,72mmQuantità: 1
2J-3961: Anello in gomma diametro interno 113,79 mm
2J-3961: Anello in gomma diametro interno 113,79 mmQuantità: 1
215-1942: Diametro interno 43,55 mm Anello di spallamento
215-1942: Diametro interno 43,55 mm Anello di spallamentoQuantità: 1
188-2199: Anello di tenuta FKM 90A 2,62 x 42,52 mm
188-2199: Anello di tenuta FKM 90A 2,62 x 42,52 mmQuantità: 1
9X-7260: Anello in plastica diametro interno 60,32 mm
9X-7260: Anello in plastica diametro interno 60,32 mmQuantità: 1
175-7903: O-ring 3,53 x 120,24 mm 90A NBR
175-7903: O-ring 3,53 x 120,24 mm 90A NBRQuantità: 1
4T-8588: Diametro foro 120,65 mm Guarnizione
4T-8588: Diametro foro 120,65 mm GuarnizioneQuantità: 1
095-1608: Diametro interno 44,70 mm Guarnizione O-Ring
095-1608: Diametro interno 44,70 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
8T-8390: 120,anello in plastica con diametro esterno di 60 mm
8T-8390: 120,anello in plastica con diametro esterno di 60 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 14 di 14
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 397-5704

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 397-5704

TERNA

420E 434E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito