DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHydraulikaSady těsnění válců397-5704: SADA TĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE – STANDARDNÍ ROZMĚRY
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHydraulikaSady těsnění válců397-5704: SADA TĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE – STANDARDNÍ ROZMĚRY
397-5704: SADA TĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE – STANDARDNÍ ROZMĚRY

Sady těsnění hydraulických válců Cat® obsahují veškerá těsnění, která jsou potřebná pro kompletní přetěsnění standardního hydraulického válce se jmenovitým vnitřním průměrem (max. až 0,25 mm (0,010 in)

Značka: Cat

Obrázky produktů
397-5704: SADA TĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE – STANDARDNÍ ROZMĚRY
397-5704: SADA TĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE – STANDARDNÍ ROZMĚRY

Sady těsnění hydraulických válců Cat® obsahují veškerá těsnění, která jsou potřebná pro kompletní přetěsnění standardního hydraulického válce se jmenovitým vnitřním průměrem (max. až 0,25 mm (0,010 in)

Značka: Cat

Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

175-7903: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 120,24 mm
175-7903: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 120,24 mmMnožství: 1
4T-8588: Těsnění s otvorem o průměru 120,65 mm
4T-8588: Těsnění s otvorem o průměru 120,65 mmMnožství: 1
095-1608: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 44,70 mm
095-1608: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 44,70 mmMnožství: 1
8T-8390: Plastový kroužek s vnějším průměrem 120,60 mm
8T-8390: Plastový kroužek s vnějším průměrem 120,60 mmMnožství: 1
9X-7260: 60,32 mm vnitřní průměr plastového kroužku
9X-7260: 60,32 mm vnitřní průměr plastového kroužkuMnožství: 1
167-2202: Nárazníkové těsnění o průměru tyče 60 mm
167-2202: Nárazníkové těsnění o průměru tyče 60 mmMnožství: 1
300-7930: Vnitřní přídržný kroužek s průměrem 33,5 mm
300-7930: Vnitřní přídržný kroužek s průměrem 33,5 mmMnožství: 1
231-3540: 60,30 mm průměr tyče s dvojitou stírací plochou těsnění
231-3540: 60,30 mm průměr tyče s dvojitou stírací plochou těsněníMnožství: 1
215-1942: Opěrný kroužek s vnitřním průměrem 43,55 mm
215-1942: Opěrný kroužek s vnitřním průměrem 43,55 mmMnožství: 1
095-1543: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 44,7 mm
095-1543: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 44,7 mmMnožství: 1
167-2310: Těsnění U-Cup tyče válce o vnitřním průměru 59,61 mm
167-2310: Těsnění U-Cup tyče válce o vnitřním průměru 59,61 mmMnožství: 1
188-2199: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 42,52 mm
188-2199: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 42,52 mmMnožství: 1
175-7902: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 110,72 mm
175-7902: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 110,72 mmMnožství: 1
2J-3961: Pryžový kroužek s vnitřním průměrem 113,79 mm
2J-3961: Pryžový kroužek s vnitřním průměrem 113,79 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 14 z 14
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 397-5704

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 397-5704

RÝPADLO NAKLADAČ

420E 434E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno