AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri397-5704: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri397-5704: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
397-5704: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
397-5704: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD
397-5704: KIT-ETANȘARE CILINDRICĂ HIDRAULICĂ DIMENSIUNE STANDARD

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-Ring
175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
4T-8588: 120.65mm Bore Diameter Seal
4T-8588: 120.65mm Bore Diameter SealCantitate: 1
095-1608: GARNITURĂ INELARĂ
095-1608: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
8T-8390: INEL
8T-8390: INELCantitate: 1
9X-7260: INEL
9X-7260: INELCantitate: 1
167-2202: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPON
167-2202: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPONCantitate: 1
300-7930: Inel de reținere intern cu diametru de 33,5 mm
300-7930: Inel de reținere intern cu diametru de 33,5 mmCantitate: 1
231-3540: GARNITURĂ
231-3540: GARNITURĂCantitate: 1
215-1942: 43.55mm Internal Diameter Backup Ring
215-1942: 43.55mm Internal Diameter Backup RingCantitate: 1
095-1543: Garnitură inelară
095-1543: Garnitură inelarăCantitate: 1
167-2310: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN U
167-2310: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN UCantitate: 1
188-2199: 2.62 x 42.52mm 90A FKM O-Ring
188-2199: 2.62 x 42.52mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
175-7902: GARNITURĂ INELARĂ
175-7902: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
2J-3961: 113.79mm Internal Diameter Rubber Ring
2J-3961: 113.79mm Internal Diameter Rubber RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 14 din 14
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 397-5704

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 397-5704

BULDOEXCAVATOR

420E 434E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită