Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου397-5704: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου
397-5704: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
397-5704: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο ράβδου 60mm
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 110,72 mm
Παρέμβυσμα κυπέλλου U ράβδου κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 59,61 mm
Σφραγίδα υαλοκαθαριστήρα διπλού χείλους διαμέτρου 60,30 mm
Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,7 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 42,52 mm
Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 43,55 mm
Λαστιχένιος δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 113,79 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mm
Τσιμούχα εσωτερικής διαμέτρου υδραυλικού κυλίνδρου 120,65 mm
Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 60,32 mm
Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,70 mm
Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 120,60 mm
397-5704: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

175-7903: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mm
175-7903: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mmΠοσότητα: 1
4T-8588: Τσιμούχα εσωτερικής διαμέτρου υδραυλικού κυλίνδρου 120,65 mm
4T-8588: Τσιμούχα εσωτερικής διαμέτρου υδραυλικού κυλίνδρου 120,65 mmΠοσότητα: 1
9X-7260: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 60,32 mm
9X-7260: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 60,32 mmΠοσότητα: 1
095-1608: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,70 mm
095-1608: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,70 mmΠοσότητα: 1
8T-8390: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 120,60 mm
8T-8390: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 120,60 mmΠοσότητα: 1
175-7902: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 110,72 mm
175-7902: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 110,72 mmΠοσότητα: 1
167-2310: Παρέμβυσμα κυπέλλου U ράβδου κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 59,61 mm
167-2310: Παρέμβυσμα κυπέλλου U ράβδου κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 59,61 mmΠοσότητα: 1
231-3540: Σφραγίδα υαλοκαθαριστήρα διπλού χείλους διαμέτρου 60,30 mm
231-3540: Σφραγίδα υαλοκαθαριστήρα διπλού χείλους διαμέτρου 60,30 mmΠοσότητα: 1
095-1543: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,7 mm
095-1543: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 44,7 mmΠοσότητα: 1
188-2199: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 42,52 mm
188-2199: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 42,52 mmΠοσότητα: 1
215-1942: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 43,55 mm
215-1942: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 43,55 mmΠοσότητα: 1
2J-3961: Λαστιχένιος δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 113,79 mm
2J-3961: Λαστιχένιος δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 113,79 mmΠοσότητα: 1
167-2202: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο ράβδου 60mm
167-2202: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο ράβδου 60mmΠοσότητα: 1
300-7930: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
300-7930: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 14 από 14
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 397-5704

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 397-5704

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

432E 420E 434E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό