StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekCilinderafdichtingssets397-5704: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekCilinderafdichtingssets397-5704: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
397-5704: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT

Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten alle afdichtingen voor een volledige herafdichting standaard nominale (tot 0,25 mm max. (0,010 inch)) boringmaat hydraulische cilinder

Merk: Cat

Productafbeeldingen
397-5704: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
397-5704: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT

Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten alle afdichtingen voor een volledige herafdichting standaard nominale (tot 0,25 mm max. (0,010 inch)) boringmaat hydraulische cilinder

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

175-7903: 120,24 mm binnendiameter afdichtingsring
175-7903: 120,24 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 1
4T-8588: Afdichting met boringdiameter van 120,65 mm
4T-8588: Afdichting met boringdiameter van 120,65 mmAantal: 1
8T-8390: 120,60 mm buitendiameter plastisch ring
8T-8390: 120,60 mm buitendiameter plastisch ringAantal: 1
9X-7260: 60,32 mm binnendiameter kunststof ring
9X-7260: 60,32 mm binnendiameter kunststof ringAantal: 1
095-1608: O-ringafdichting met interne diameter van 44,70 mm
095-1608: O-ringafdichting met interne diameter van 44,70 mmAantal: 1
167-2202: 60 mm stangdiameter Bufferafdichting
167-2202: 60 mm stangdiameter BufferafdichtingAantal: 1
300-7930: Interne borgring met een diameter van 33,5 mm
300-7930: Interne borgring met een diameter van 33,5 mmAantal: 1
231-3540: 60,30 mm stangdiameter afdichting voor wisser met dubbele lip
231-3540: 60,30 mm stangdiameter afdichting voor wisser met dubbele lipAantal: 1
215-1942: 43,55 mm binnendiameter steunring
215-1942: 43,55 mm binnendiameter steunringAantal: 1
095-1543: O-ringafdichting met 44,7 mm binnendiameter
095-1543: O-ringafdichting met 44,7 mm binnendiameterAantal: 1
167-2310: 59,61 mm binnendiameter cilinderstang U-kom afdichting
167-2310: 59,61 mm binnendiameter cilinderstang U-kom afdichtingAantal: 1
188-2199: 42,52 mm binnendiameter afdichting-O-ring
188-2199: 42,52 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 1
175-7902: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 110,72 mm
175-7902: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 110,72 mmAantal: 1
2J-3961: Rubberen ring met binnendiameter van 113,79 mm
2J-3961: Rubberen ring met binnendiameter van 113,79 mmAantal: 1
1 tot 14 van 14 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 397-5704

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 397-5704

GRAAF-LAADCOMBINATIE

420E 434E

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen