HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta521-6769: ANELLO DI TENUTA-SEM
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta
521-6769: ANELLO DI TENUTA-SEM
521-6769: ANELLO DI TENUTA-SEM

Marchio: Cat

fallback-image
521-6769: ANELLO DI TENUTA-SEM

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 521-6769
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 521-6769

Unità di misura

USAMetrico
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 128
Inside Diameter (in): 5,039
Materiale: Acciaio al carbonio
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 521-6769

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto