HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores521-6769: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
521-6769: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
521-6769: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM

Marca: Cat

fallback-image
521-6769: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
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
Diagrama de peças para 521-6769
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 521-6769

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 128
Inside Diameter (in): 5,039
Material: Aço Carbono
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 521-6769

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista