Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring521-6769: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ SEM
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
521-6769: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ SEM
521-6769: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ SEM

Μάρκα: Cat

fallback-image
521-6769: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ SEM

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 521-6769
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 521-6769

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 128
Inside Diameter (in): 5,039
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 521-6769

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό