ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oאטמי טבעת521-6769: אטם טבעת - SEM
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oאטמי טבעת
521-6769: אטם טבעת - SEM
521-6769: אטם טבעת - SEM

מותג: Cat

fallback-image
521-6769: אטם טבעת - SEM

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 521-6769
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 521-6769

יחידות מידה

ארה"במטרי
Cross Section Diameter (mm): 3.55
Cross Section Diameter (in): 0.14
Inside Diameter (mm): 128
Inside Diameter (in): 5.039
חומר: פלדת פחמן
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 521-6769

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה