HomeForniture per officinaStrumentiChiavi592-3529: Chiave aperta da 1-7/16
Home592-3529: Chiave aperta da 1-7/16
DescrizioneCaratteristiche tecniche

Descrizione per codice 592-3529

An Open End Wrench is a necessary tool in equipment maintenance, enabling efficient handling of fastening tasks. Its design features a robust, non-slip grip for ergonomic use in challenging environments. The wrench effectively transfers torque from the user to the fastener, minimizing the risk of damage and improper tightening. This tool's efficiency lies in its configuration, which provides a focused application of force, reducing operational time during maintenance routines.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.
• Resistant to deformation under high torque.

Applications:
An Open End Wrench is used in the assembly and maintenance of the equipment for tightening and loosening bolts at necessary joints, enhancing operational safety and reducing maintenance downtime effectively.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 592-3529

Unità di misura

USAMetrico

    Weight (lb):

    1,739

    Material:

    Steel,Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito