홈워크숍 공급품툴렌치592-3529: 1-7/16인치 오픈 엔드 렌치
홈592-3529: 1-7/16인치 오픈 엔드 렌치

부품 번호 592-3529에 대한 설명

An Open End Wrench is a necessary tool in equipment maintenance, enabling efficient handling of fastening tasks. Its design features a robust, non-slip grip for ergonomic use in challenging environments. The wrench effectively transfers torque from the user to the fastener, minimizing the risk of damage and improper tightening. This tool's efficiency lies in its configuration, which provides a focused application of force, reducing operational time during maintenance routines.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.
• Resistant to deformation under high torque.

Applications:
An Open End Wrench is used in the assembly and maintenance of the equipment for tightening and loosening bolts at necessary joints, enhancing operational safety and reducing maintenance downtime effectively.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 592-3529 사양

측정 단위

    Weight (lb):

    1.739

    Material:

    Steel, Carbon Steel

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료