HjemVerkstedsutstyrVerktøyNøkler592-3529: 1-7/16" fastnøkkel
Hjem592-3529: 1-7/16" fastnøkkel
BeskrivelseSpesifikasjoner

Beskrivelse av delenummer 592-3529

An Open End Wrench is a necessary tool in equipment maintenance, enabling efficient handling of fastening tasks. Its design features a robust, non-slip grip for ergonomic use in challenging environments. The wrench effectively transfers torque from the user to the fastener, minimizing the risk of damage and improper tightening. This tool's efficiency lies in its configuration, which provides a focused application of force, reducing operational time during maintenance routines.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.
• Resistant to deformation under high torque.

Applications:
An Open End Wrench is used in the assembly and maintenance of the equipment for tightening and loosening bolts at necessary joints, enhancing operational safety and reducing maintenance downtime effectively.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 592-3529

Måleenheter

USMetrisk

    Weight (lb):

    1,739

    Material:

    Steel,Carbon Steel

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet