Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaStrumentiChiavi5P-0331: Chiave
HomeForniture per officinaStrumentiChiavi5P-0331: Chiave
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Descrizione per codice 5P-0331

The Flare Nut Crowfoot Wrench is a hand tool used for use in equipment maintenance. It features a unique open-end design that fits over flare nut fittings, allowing for torquing and loosening in tight or confined spaces. This tool is necessary for servicing fuel lines and hydraulic systems where flare nut fittings are common. Its design ensures a secure grip and proper application of torque.

Attributes:
• Double hexagonal flank drive enhances grip and torque application.
• A 12-point opening ensures smoother engagement with the fastener.
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is used in mechanical assemblies in the equipment, where flare nut fittings are present, providing the necessary grip and leverage to tighten or loosen the flare nut, facilitating maintenance and repair tasks.

Visualizza di più
Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-0331

Unità di misura

USAMetrico
Outer Diameter (in): 1,45
Width (in): 0,81
Height (in): 1,86
Hex Size (in): 1,0
Square Drive (in): 3/8"
Weight (lb): 0,13
Guida (pollici): 3/8
Dimensioni (pollici): 1
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito