AccueilFournitures d'atelierOutilsClés5P-0331: Clé
DescriptionCaractéristiques

Description relative au numéro de pièce 5P-0331

The Flare Nut Crowfoot Wrench is a hand tool used for use in equipment maintenance. It features a unique open-end design that fits over flare nut fittings, allowing for torquing and loosening in tight or confined spaces. This tool is necessary for servicing fuel lines and hydraulic systems where flare nut fittings are common. Its design ensures a secure grip and proper application of torque.

Attributes:
• Double hexagonal flank drive enhances grip and torque application.
• A 12-point opening ensures smoother engagement with the fastener.
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is used in mechanical assemblies in the equipment, where flare nut fittings are present, providing the necessary grip and leverage to tighten or loosen the flare nut, facilitating maintenance and repair tasks.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 5P-0331

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

    Outer Diameter (in):

    1,45

    Width (in):

    0,81

    Height (in):

    1,86

    Hex Size (in):

    1,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,13

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Taille (in):

    1

    Entraînement (in):

    3/8

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée