Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具扳手5P-0331: 扳手
首页
车间用品工具扳手
5P-0331: 扳手
5P-0331: 扳手

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

品牌: Cat

产品图像
5P-0331: 扳手
5P-0331: 扳手

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 5P-0331 的技术规格

计量单位

美制公制
Outer Diameter (mm): 36.83
Outer Diameter (in): 1.45
Width (mm): 20.57
Width (in): 0.81
Height (mm): 47.24
Height (in): 1.86
Hex Size (mm): 25.4
Hex Size (in): 1"
Square Drive (in): 3/8"
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
Material: Steel,Carbon Steel
传动链(in): 3/8
尺寸(in): 1