DomůDílenské potřebyNástrojeKlíče5P-0331: Klíč
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 5P-0331

The Flare Nut Crowfoot Wrench is a hand tool used for use in equipment maintenance. It features a unique open-end design that fits over flare nut fittings, allowing for torquing and loosening in tight or confined spaces. This tool is necessary for servicing fuel lines and hydraulic systems where flare nut fittings are common. Its design ensures a secure grip and proper application of torque.

Attributes:
• Double hexagonal flank drive enhances grip and torque application.
• A 12-point opening ensures smoother engagement with the fastener.
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is used in mechanical assemblies in the equipment, where flare nut fittings are present, providing the necessary grip and leverage to tighten or loosen the flare nut, facilitating maintenance and repair tasks.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 5P-0331

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Outer Diameter (in):

    1,45

    Width (in):

    0,81

    Height (in):

    1,86

    Hex Size (in):

    1,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,13

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Pohon (in):

    3/8

    Velikost (in):

    1

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno