Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar5P-0331: Anahtar
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar5P-0331: Anahtar
TanımTeknik özellikler
5P-0331 parça numarası için tanım

The Flare Nut Crowfoot Wrench is a hand tool used for use in equipment maintenance. It features a unique open-end design that fits over flare nut fittings, allowing for torquing and loosening in tight or confined spaces. This tool is necessary for servicing fuel lines and hydraulic systems where flare nut fittings are common. Its design ensures a secure grip and proper application of torque.

Attributes:
• Double hexagonal flank drive enhances grip and torque application.
• A 12-point opening ensures smoother engagement with the fastener.
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is used in mechanical assemblies in the equipment, where flare nut fittings are present, providing the necessary grip and leverage to tighten or loosen the flare nut, facilitating maintenance and repair tasks.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
5P-0331 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Outer Diameter (in): 1,45
Width (in): 0,81
Height (in): 1,86
Hex Size (in): 1,0
Square Drive (in): 3/8"
Weight (lb): 0,13
Tahrik (inç): 3/8
Boyut (inç): 1
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi