6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm
HomeForniture per officinaStrumentiCassette degli attrezzi6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm
Home6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm

6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm

La custodia in plastica per il monitor Cat® è una soluzione protettiva e portatile per il trasporto e la conservazione di un monitor

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm

6V-3073: Custodia di plastica lunghezza 311,15 mm

La custodia in plastica per il monitor Cat® è una soluzione protettiva e portatile per il trasporto e la conservazione di un monitor

Marchio: Cat

Descrizione per codice 6V-3073

Descrizione:
Custodia in plastica per la conservazione generale.

Attributi:
• Maniglia: Si
• Materiale: HDPE
• Numero di chiusure: 2
• Colore: nero
• Resistente agli urti
• Superficie strutturata per evitare graffi

Avviso:Tumori e danni all'apparato riproduttivo - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 6V-3073

Unità di misura

    Lunghezza esterna C (pollici):

    3,88

    Lunghezza (C) (Interna) (pollici):

    3,56

    Lunghezza (A) (Interna) (pollici):

    11,38

    Profondità esterna E (pollici):

    2,69

    Lunghezza interna A (pollici):

    11,38

    Profondità interna E (pollici):

    2,56

    Profondità (E) (Esterno) (pollici):

    2,69

    Numero di meccanismi di chiusura:

    Due

    Colore:

    Nero, Nero

    Mov materiale:

    Sì

    Lunghezza (B) (esterna) (pollici):

    8,81

    Lunghezza esterna B (pollici):

    8,81

    Lunghezza (B) (Interno) (pollici):

    7,0

    Profondità (E) (Interna) (pollici):

    2,56

    Profondità esterna D (pollici):

    1,19

    Lunghezza interna B (pollici):

    7,0

    Profondità (D) (Interno) (pollici):

    0,94

    Profondità (D) (Esterno) (pollici):

    1,19

    Lunghezza interna C (pollici):

    3,56

    Lunghezza (A) (esterna) (pollici):

    12,25

    Lunghezza (C) (Esterna) (pollici):

    3,88

    Lunghezza esterna A (pollici):

    12,25

    Profondità interna D (pollici):

    0,94

    Material:

    Polyolefin Plastic

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito