Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλειοθήκες6V-3073: 311,15 mm μακριά πλαστική θήκη μεταφοράς
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλειοθήκες
6V-3073: 311,15 mm μακριά πλαστική θήκη μεταφοράς
6V-3073: 311,15 mm μακριά πλαστική θήκη μεταφοράς

Η πλαστική θήκη μεταφοράς Cat® για την οθόνη είναι μια προστατευτική και φορητή λύση για τη μεταφορά και την αποθήκευση μιας οθόνης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6V-3073: 311,15 mm μακριά πλαστική θήκη μεταφοράς
6V-3073: 311,15 mm μακριά πλαστική θήκη μεταφοράς

Η πλαστική θήκη μεταφοράς Cat® για την οθόνη είναι μια προστατευτική και φορητή λύση για τη μεταφορά και την αποθήκευση μιας οθόνης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-3073

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερικό μήκος C (ίντσες): 3,56
Μήκος (C) (εξωτερικό) (mm): 99
Μήκος (B) (εξωτερικό) (mm): 224
Μήκος (A) (εξωτερικό) (mm): 311
Εσωτερικό μήκος A (mm): 289
Βάθος (E) (εσωτερικό) (ίντσες): 2,56
Εξωτερικό βάθος D (ίντσες): 1,19
Μήκος (Α) (Εσωτερικό) (mm): 289
Μήκος (C) (εσωτερικό) (mm): 90
Εσωτερικό μήκος A (ίντσες): 11,38
Μήκος (B) (εξωτερικό) (ίντσες): 8,81
Αριθμός ασφαλειών: Δύο
Μήκος (B) (εσωτερικό) (ίντσες): 7,00
Μήκος (C) (εσωτερικό) (ίντσες): 3,56
Βάθος (E) (εσωτερικό) (mm): 65
Εξωτερικό μήκος B (ίντσες): 8,81
Μήκος (C) (Εξωτερικά) (ίντσες): 3,88
Μήκος (B) (εσωτερικό) (mm): 178
Εσωτερικό βάθος D (ίντσες): 0,94
Εσωτερικό βάθος E (mm): 65
Εξωτερικό μήκος C (mm): 99
Εξωτερικό βάθος D (mm): 30
Βάθος (D) (εξωτερικό) (ίντσες): 1,19
Βάθος (D) (εσωτερικό) (mm): 24
Βάθος (D) (εσωτερικό) (ίντσες): 0,94
Εσωτερικό μήκος Β (mm): 178
Βάθος (D) (εξωτερικό) (mm): 30
Εσωτερικό μήκος B (ίντσες): 7,00
Εξωτερικό μήκος A (ίντσες): 12,25
Εσωτερικό βάθος E (ίντσες): 2,56
Εξωτερικό μήκος Α (mm): 311
Μήκος (mm): 99
Εξωτερικό μήκος Γ (ίντσες): 3,88
Εξωτερικό μήκος Β (mm): 224
Χρώμα: Μαύρο
Εσωτερικό βάθος D (mm): 24
Χειρισμός υλικών: Ναι
Βάθος (Ε) (εξωτερικό) (mm): 68
Εξωτερικό βάθος E (ίντσες): 2,69
Βάθος (mm): 68
Μήκος (A) (εσωτερικό) (ίντσες): 11,38
Βάθος (Ε) (εξωτερικό) (ίντσες): 2,69
Εσωτερικό μήκος C (mm): 90
Μήκος (A) (εξωτερικό) (ίντσες): 12,25
Εξωτερικό βάθος E (mm): 68
Material: Polyolefin Plastic
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό