HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCaixas de Ferramentas6V-3073: Caixa de Transporte de Plástico com Comprimento de 311,15 mm
Home
Suprimentos de OficinaFerramentasCaixas de Ferramentas
6V-3073: Caixa de Transporte de Plástico com Comprimento de 311,15 mm
6V-3073: Caixa de Transporte de Plástico com Comprimento de 311,15 mm

A Caixa de Transporte de Plástico Cat® para monitor é uma solução protetora e portátil para transporte e armazenamento de um monitor.

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-3073: Caixa de Transporte de Plástico com Comprimento de 311,15 mm
6V-3073: Caixa de Transporte de Plástico com Comprimento de 311,15 mm

A Caixa de Transporte de Plástico Cat® para monitor é uma solução protetora e portátil para transporte e armazenamento de um monitor.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 6V-3073

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (A) (Interior) (pol): 11,38
Comprimento (B) (Interior) (pol): 7,00
Comprimento (C) (Interior) (pol): 3,56
Comprimento Exterior C (mm): 99
Comprimento (B) (Interior) (mm): 178
Comprimento Exterior C (pol): 3,88
Comprimento (C) (Exterior) (pol): 3,88
Comprimento (C) (Exterior) (mm): 99
Comprimento Interior A (mm): 289
Profundidade Exterior (E) (mm): 68
Comprimento (C) (Interior) (mm): 90
Comprimento Interior A (pol): 11,38
Profundidade Exterior (E) (pol): 2,69
Comprimento Interior B (mm): 178
Comprimento (B) (Exterior) (pol): 8,81
Profundidade Interior D (mm): 24
Comprimento Exterior B (pol): 8,81
Comprimento (B) (Exterior) (mm): 224
Profundidade Interior D (pol): 0,94
Cor: Preto
Profundidade Exterior (D) (pol): 1,19
Profundidade (D) (Interior) (pol): 0,94
Profundidade (E) (Interior) (pol): 2,56
Profundidade (E) (Exterior) (pol): 2,69
Comprimento Exterior B (mm): 224
Profundidade (D) (Interior) (mm): 24
Comprimento (mm): 99
Profundidade (D) (Exterior) (mm): 30
Comprimento Interior B (pol): 7,00
Profundidade (D) (Exterior) (pol): 1,19
Profundidade Exterior (D) (mm): 30
Número de Travas: Duas
Materiais de Alavanca: Sim
Comprimento Interior C (mm): 90
Profundidade Interior E (mm): 65
Comprimento Interior C (pol): 3,56
Comprimento (A) (Exterior) (pol): 12,25
Profundidade Interior E (pol): 2,56
Comprimento Exterior A (mm): 311
Profundidade (E) (Exterior) (mm): 68
Comprimento (A) (Exterior) (mm): 311
Comprimento (A) (Interior) (mm): 289
Comprimento Exterior A (pol): 12,25
Profundidade (mm): 68
Profundidade (E) (Interior) (mm): 65
Material: Polyolefin Plastic
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista