営業所選択
サインイン
営業所選択
サインイン
営業所選択
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
| ねじ部サイズ(in - TPI) | (ft lb) | トルク(N•m) | サイズ |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 mm |
Cat®六角ボルト
Cat®スペーサは正しい配置を容易にし、洪水および信号照明システムの有効性を高めます。
CAT®六角ボルト
トラック ボルト
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
トラック ボルト
トラック ボルト マスタ
トラック ボルト マスタ
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果
Cat
ボルト長さ(in)
0.984
ボルト形式
六角ヘッド ボルト
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
六角サイズ(in)
0.63
マテリアル明細
鋼
マテリアル
合金混合: 金属, 低合金鋼, 炭素鋼, 亜鉛合金, ナイロン,6,6/12,6/6プラスチック
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat
形式
スロット センタ穴
Thickness (in)
1.299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
マテリアル
鋼製, 炭素鋼, 亜鉛合金
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
長さ(in)
1.299
内径(in)
0.204
コーティング
亜鉛
センタ穴フォーム
ネジ付き
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat
ボルト長さ(in)
3.15
ボルト形式
六角ボルト
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0.148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
六角サイズ(in)
0.51
マテリアル明細
鋼
マテリアル
低合金鋼, 亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
ボルト サイズ(in)
0.5511
マテリアル
亜鉛合金, 低合金鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat
マテリアル
合金混合: 金属
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0.374
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
ボルト サイズ(in)
1 1/8
マテリアル
コーティング流体, ボロン鋼
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5.118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
ボルト サイズ(in)
1.417
マテリアル
コーティング流体, ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
ボルト サイズ(in)
1.417
マテリアル
ボロン鋼, コーティング流体
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
マテリアル
合金混合: 金属
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat
マテリアル
合金混合: 金属
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0.328
Hand of Thread
RH
Cat
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat
Material
Alloy Zinc, Low Alloy Steel