ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
| ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಇನ್ - ಟಿಪಿಐ) | (ಅಡಿ ಪೌಂಡು) | ಟಾರ್ಕ್ (N•m) | ಗಾತ್ರ |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16ಮಿ.ಮೀ |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19ಮಿ.ಮೀ |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22ಮಿ.ಮೀ |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25ಮಿ.ಮೀ |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31ಮಿ.ಮೀ |
Cat® M10 Self-Locking Hex Head Bolt allows for secure fastening by fitting into the corresponding threaded hole
Cat
Bolt Length (in)
0.984
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
ವಸ್ತು
ನೈಲಾನ್, 6, 6/12, 6/6 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ: ಮೆಟಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕು
Thread Size (in)
0
Hex Size (in)
0.63
Material Description
Steel
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat® ಸ್ಪೇಸರ್ - ಸರಿಯಾದ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಫ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
Cat
ಪ್ರಕಾರ
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
Thickness (in)
1.299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
ವಸ್ತು
ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
ಉದ್ದ (in)
1.299
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)
0.204
ಲೇಪನ
ಸತು
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ಥ್ರೆಡೆಡ್
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat® ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
Cat
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in)
3.15
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0.148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
ವಸ್ತು
ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕು,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (in)
0.51
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಸ್ಟೀಲ್
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
ವಸ್ತು
ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕು
ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)
0.5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
ವಸ್ತು
ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ: ಮೆಟಲ್
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0.374
Hand of Thread
RH
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
ವಸ್ತು
ಲೇಪನ ದ್ರವ,ಬೋರಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5.118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
ವಸ್ತು
ಬೋರಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಲೇಪನ ದ್ರವ
ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)
1.417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
ವಸ್ತು
ಬೋರಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಲೇಪನ ದ್ರವ
ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in)
1.417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in)
2.625
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (in)
1.5
ಥ್ರೆಡ್
ಕೋರ್ಸ್
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in)
1/2-13
ವಸ್ತು
ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ: ಮೆಟಲ್
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
ವಸ್ತು
ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ: ಮೆಟಲ್
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0.328
Hand of Thread
RH
1200ರಲ್ಲಿ1-16 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1200ರಲ್ಲಿ1-16 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು