ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
| ขนาดเกลียว (นิ้ว - TPI) | (ft lb) | แรงบิด (N•m) | ขนาด |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 มม. |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 มม. |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 มม. |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 มม. |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 มม. |
สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®
Cat
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว)
0.984
ประเภทสลักเกลียว
สลักหัวหกเหลี่ยม
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว)
0.63
วัสดุ
ไนลอน, พลาสติก 6, 6/12, 6/6,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน,เหล็กอัลลอยต่ำ,อัลลอยผสม: โลหะ
คำอธิบายวัสดุ
เหล็ก
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
สเปเซอร์ Cat® ช่วยให้จัดวางได้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ
Cat
ประเภท
ช่องรูศูนย์กลาง
Thickness (in)
1.299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
วัสดุ
เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
ความยาว (นิ้ว)
1.299
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.204
การเคลือบผิว
สังกะสี
รูปแบบรูตรงกลาง
เกลียว
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
สลักหัว Hex Cat®
Cat
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว)
3.15
ประเภทสลักเกลียว
สลักหัวหกเหลี่ยม
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0.148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว)
0.51
วัสดุ
เหล็กอัลลอยต่ำ,สังกะสีอัลลอย
คำอธิบายวัสดุ
เหล็ก
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
สลักตีนตะขาบ
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
วัสดุ
สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอยต่ำ
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว)
0.5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
วัสดุ
อัลลอยผสม: โลหะ
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0.374
Hand of Thread
RH
สลักตีนตะขาบ
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
วัสดุ
เหล็กโบรอน,น้ำยาเคลือบ
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
สลักสายพานตีนตะขาบหลัก
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5.118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
วัสดุ
น้ำยาเคลือบ,เหล็กโบรอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว)
1.417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
สลักสายพานตีนตะขาบหลัก
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3.937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
วัสดุ
เหล็กโบรอน,น้ำยาเคลือบ
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว)
1.417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
วัสดุ
อัลลอยผสม: โลหะ
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
วัสดุ
อัลลอยผสม: โลหะ
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0.328
Hand of Thread
RH
1 - 16 จาก 1200 ผลลัพธ์
1 - 16 จาก 1200 ผลลัพธ์