Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
| Taille de filet (in - TPI) | (ft. lb.) | Couple (N•m) | Taille |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1 125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1 350 ± 220 | 1 850 ± 300 | 31 mm |
Boulon à tête hexagonale Cat®
Cat
Longueur du boulon (in)
0.984
Type de boulon
Boulon à tête six pans
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
Désignation des matériaux
Acier
Taille de la vis hexagonale (in)
0,63
Matière
Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6,Alliage mixte : Métal,Alliage de zinc,Acier spécial faiblement allié,Acier au carbone
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
L'entretoise Cat® facilite le bon positionnement et améliore l'efficacité des systèmes d'éclairage à faisceau et de signalisation
Cat
Type
Fente trou central
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Matière
Acier,Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Longueur (in)
1,299
Diamètre intérieur (in)
0,204
Revêtement
Zinc
Forme à évidement central
Fileté
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Boulon à tête hexagonale Cat®
Cat
Longueur du boulon (in)
3.15
Type de boulon
Boulon à tête six pans
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
Désignation des matériaux
Acier
Taille de la vis hexagonale (in)
0,51
Matière
Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Boulon pour chaîne
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
Taille de vis (in)
0,5511
Matière
Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Le rouleau à came Cat® fournit un soutien en roulant contre une came ou un profil, et permet un mouvement fluide et contrôlé dans les machines et les mécanismes
Cat
Matière
Alliage mixte : Métal
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Boulon pour chaîne
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
Taille de vis (in)
1 1/8
Matière
Acier au bore,Fluide Revêtement
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
Matière
Alliage mixte : Métal
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Matière
Alliage mixte : Métal
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats