Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
| Dişli Boyutu (inç - TPI) | (ft lb) | Tork (N•m) | Boyut |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 mm |
Cat® Altıgen Kafalı Cıvata
Cat
Cıvata Uzunluğu (inç)
0.984
Cıvata Tipi
Altıgen Başlı Cıvata
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
Malzeme Açıklaması
Çelik
Altıgen Boyutu (inç)
0,63
Malzeme
Alaşım Karışımı: Metal,Düşük Alaşımlı Çelik,Naylon, 6, 6/12, 6/6 Plastik,Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat® Ara Levhası doğru yerleşimi kolaylaştırır ve projektör ve sinyal aydınlatma sistemlerinin etkinliğini artırır
Cat
Tip
Ortası Delik Yuva
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Malzeme
Çelik,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Uzunluk (inç)
1,299
İç Çap (inç)
0,204
Kaplama
Çinko
Orta Delik Şekli
Yivli
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat® Altıgen Başlı Cıvata
Cat
Cıvata Uzunluğu (inç)
3.15
Cıvata Tipi
Altıgen Başlı Cıvata
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
Malzeme Açıklaması
Çelik
Altıgen Boyutu (inç)
0,51
Malzeme
Düşük Alaşımlı Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Palet Cıvatası
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
Malzeme
Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik
Cıvata Boyutu (inç)
0,5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
Malzeme
Alaşım Karışımı: Metal
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Palet Cıvatası
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
Malzeme
Kaplama Sıvısı,Bor Çelik
Cıvata Boyutu (inç)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Ana Palet Cıvatası
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5,118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Malzeme
Bor Çelik,Kaplama Sıvısı
Cıvata Boyutu (inç)
1,417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Ana Palet Cıvatası
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Malzeme
Bor Çelik,Kaplama Sıvısı
Cıvata Boyutu (inç)
1,417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
Malzeme
Alaşım Karışımı: Metal
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Malzeme
Alaşım Karışımı: Metal
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1 - 16 / 1200 sonuç
1 - 16 / 1200 sonuç