ホーム電気系統および電子系統ライトおよびライト アクセサリライト アクセサリ電球336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
ホーム電気系統および電子系統ライトおよびライト アクセサリライト アクセサリ電球336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ

Cat® 運転室内のコントロールコンソール用の24ボルトLED白色ランプ

ブランド: Cat

製品画像
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ
336-0067: 24 ボルト LED 白色ランプ

Cat® 運転室内のコントロールコンソール用の24ボルトLED白色ランプ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号336-0067の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
直径(in): 0.41
直径(mm): 10.4
説明: 7-クラスタLED
レンズ形式: 未充填ポリカーボネート
標準カラー: 白色
極性: 両極性
MSCD: 3,000.0
電球サイズ: T-3 1/4
取付形式: ウェッジ -- W-2
長さ(in): 0.93
電圧(ボルト): 24
レンズ カラー: 白色
ライト形式: LED
長さ(mm): 23.6
Material: Polycarbonate Plastic
さらに表示
部品番号336-0067と互換性のあるモデル

ホイールトラクタ

627G 637G 623G 657G 621G 631G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み