この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
長いフラットフロアバケットは,マテリアルをすくいあげ,ならし,埋戻します。
Cat
幅
114.2 in
Capacity (yd3)
2.6
長さ
64.6 in
Width (in)
114
高さ
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
質量
2330.3 lb
容量
2.6 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
長いフラットフロアバケットは,マテリアルをすくいあげ,ならし,埋戻します。
Cat
幅
106.3 in
Capacity (yd3)
2.5
長さ
64.6 in
Width (in)
106
高さ
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
質量
2198 lb
容量
2.5 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
長いフラットフロアバケットは,マテリアルをすくいあげ,ならし,埋戻します。
Cat
幅
102.4 in
Capacity (yd3)
2.4
長さ
64.6 in
Width (in)
102
高さ
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
質量
2131.9 lb
容量
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
3の1~3 結果
3の1~3 結果